a-clean-cut-1

Čistý řez

Každý, kdo se angažuje v potravinářském průmyslu, musí splňovat přísné požadavky. To platí i pro výrobce zařízení a pro společnosti, které tyto výrobce zásobují.

Text Erik Aronsson Foto Tobias Ohls

Potraviny a nápoje Těsnění Výrobky pro přenos výkonu

Příbuzné odkazy

Limas

Obchodní kontakty

Janne Westerlund, Janne.Westerlund@skf.com

Vysokou kvalitu raději než nízkou cenu: takové je klíčové obchodní motto rodinné firmy Limas v městečku Åhus na jihu Švédska, která vyrábí stroje na loupání brambor a kořenové zeleniny.

„Zákazníci, kteří nepřemýšlí příliš dopředu, by k nám nejspíš vůbec nezavítali,“ říká Per-Ola Jönsson, který je zodpovědný za konstrukci strojů Limas. „Když si ale uvědomí, že nabízíme stroje, které fungují velmi dlouho a nevyžadují téměř žádnou údržbu, někteří z nich změní názor. Kupříkladu stroj, který jsme dodali švédskému výrobci brambůrků OLW, funguje bez problémů už 17 let.“

Společnost Limas nedávno obdržela poptávku od zákazníka z Německa na výrobu řady strojů, které by nejen splňovaly, ale dokonce předčily hygienické předpisy dané příslušnou německou normou DIN. Pro konstruktéry firmy Limas to znamenalo výrazně více práce. Bylo potřeba upravit a vylepšit konstrukci celé řady stávajících strojů. Jedním z úkolů bylo zapojení více plochých povrchů, které by snížily riziko nahromadění odpadu a s ním i bakterií.

„Bylo to náročné, ale jsme rádi, že jsme si tím prošli,“ říká Jönsson. „Díky tomu teď dokážeme předčit hygienické předpisy, což samozřejmě představuje obrovskou výhodu při prodeji.“

SKF dodává firmě Limas součástky již od jejího založení v 80. letech. Kromě valivých ložisek se jedná o těsnění, převodové součástky a nově také řemeny s kevlarovými vlákny, které pomohly vyřešit několik problémů.

„Jsme si jistí, že s SKF coby dodavatelem vždy dostaneme vysoce kvalitní výrobek,“ dodává Jönsson. „Zdá se, že vyznáváme i stejnou filozofii: chceme, aby zákazník za danou cenu získal co nejvyšší hodnotu.“

Související obsah