xSKF MESBU

Inovativní výrobek pro elektromobily

Příbuzné odkazy

Motor encoder units

SKF vyvinula kódovací ložiskovou jednotku motoru (Motor Encoder Sensor Bearing Unit – SKF MESBU), umožňující plynulé a přesné ovládání motoru další generace elektrických a hybridních vozidel včetně alternátorů ve vozech se stop-start systémy.

Tento významný pokrok v technologii snímačů ložisek je důležitý pro průmysl. Ložisko a snímače jsou integrované do jedné kompaktní jednotky. SKF MESBU je speciálně navržena tak, aby zlepšila provozní výkonnost a spolehlivost elektrických a hybridních automobilů.

SKF MESBU má také celou řadu volitelných doplňků. Patří mezi ně tělo snímače ve formě příruby, které je možné integrovat do krytu motoru, nebo SKF eDrive Ball Bearing (kuličkové ložisko SKF eDrive) s nízkým třecím momentem při jízdě ve vysokých rychlostech.

Související obsah