Jednoduchá výměna s dělenými soudečkovými ložisky

Jednoduchá výměna s dělenými soudečkovými ložisky

Soudečková ložiska

Společnost SKF Cooper představila nového člena řady 231 dělených soudečkových ložisek, který zákazníkům přináší mnohé výhody. Tato ložiska se obvykle využívají u těžebních dopravníků a nakladačů a jsou velmi robustní a spolehlivá.

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

Ložiska této nové série jsou dostupná ve variantě s těsněním nebo bez těsnění pro hřídele o průměru 240 až 450 mm. Vyznačují se mnohými přednostmi, například mnohem kratší MTTR (střední dobou opravy), protože je lze vyměnit přímo na místě. Mezi jejich další výhody patří snížené výrobní ztráty a nižší riziko nebezpečí pro pracovníky. Varianta ložiska s těsněním dále přináší vyšší spolehlivost, neboť lépe brání vniknutí znečišťujících látek a umožňuje nižší spotřebu maziva. To má pozitivní dopad i na životní prostředí. Tato nová ložiska se snáze usazují a v porovnání s konkurenčními produkty mají tišší chod a generují méně vibrací.

Související obsah