Steel balls - Beauty Shot

Co je nového u kuliček?

Vyšší otáčky s vyšší spolehlivostí, to umožňují inovovaná jednořadá kuličková ložiska SKF Explorer s kosoúhlým stykem. Ty mají nyní optimalizovanou konstrukci mosazné klece, která je pevnější, přispívá k nižším úrovním hluku a vibrací.

 

Autor: Dominika Hánová
Fotografie: SKF

Nová publikace Kuličková ložiska SKF Explorer

Dostupná v elektronické verzi na našich stránkách www.skf.cz, nebo vám ji zdarma zašleme poštou.

Nová geometrie klece a použití pevnějších mosazných materiálů snižuje kontaktní síly v kleci a zvyšuje její pevnost, díky čemuž mají ložiska vyšší toleranci k rázovému zatížení a vibracím a lze je využívat při vyšších otáčkách a v náročnějších provozních podmínkách.

Nová ložiska třídy SKF Explorer s kosoúhlým stykem 40° a 25° jsou zajímavou možností pro provozovatele šroubových kompresorů, čerpadel a převodovek, kteří se potýkají s vysokými teplotami, požadují vyšší energetickou účinnost a delší životnost ložisek.

Pro aplikace, které jsou náročnější na údržbu jsou k dispozici varianty těchto ložisek s těsněním. Toto těsnění brání vniku nečistot do ložiska během instalace i následného provozu. Kuličková ložiska SKF Explorer mohou být dodána s mnoha různými typy těsnění včetně kovových krytů, kontaktních těsnění, jako např. RS1, a těsnění s nízkým třením RST nebo těsnění RSH, které je nově od letošního roku dostupné u stále více rozměrových řad. Tak lze dosáhnout takové výkonnosti, jakou vyžaduje příslušná aplikace.

Správná ochrana znamená, že můžete prodloužit provozní trvanlivost ložiska zvýšením výkonnosti v takových oblastech, jako je tření, zadržení plastického maziva a zabránění průniku prachu a vody. Ložiska třídy SKF Explorer jsou výsledkem mnohaletého vývoje a dlouholetých zkušeností v oblasti konstrukce ložisek, tribologie, metalurgie, mazání a přesného obrábění.

Související obsah