Shooting for the stars

Mířit ke hvězdám

V Chile probíhá stavba dalekohledu, jenž ­slibuje zcela nový způsob zkoumání vesmíru.

Text Richard Surman
Foto LSST & Getty Images

Letectví a kosmonautika

Hydrostatické ložiskové systémy SKF

Speciálně upravená hydrostatická ložiska z hydrostatického ložiskového systému (HBS) od společnosti SKF pro LSST byla vyvinuta pro otáčení po azimutální a výškové ose, aby vyhověla požadavkům na přesnost, vysokou tuhost a minimální tření. Systém HBS umožňuje naklopení a je vysoce přesný s nízkým třením (nulové výchozí tření) a tuhostí sestavy, která vyvažuje seismické vlny. Je schopen přenášet vysoké zatížení a pracuje bez opotřebení.

Na vrcholcích Chile právě probíhá stavba nového dalekohledu Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Bude schopen zachytit miniaturní astronomické objekty podrobněji než kterýkoli existující teleskop a změní způsob, jakým pozorujeme vesmír.

Revoluční design LSST kombinuje inovativní třízrcadlový komplex s mimořádně širokým zorným polem srovnatelným s 40 úplňky. Komplex bude odesílat informace do největší digitální zobrazovací kamery, která kdy byla vyrobena.

LSST by měl po dobu 10 let zkoumat vesmír a nashromáždit přitom na 60 petabytů informací (jeden petabyte je milion gigabytů). Tyto informace se pak předají astronomům, vzdělávacím institucím i veřejnosti, a každý si tak bude moci prohlédnout objekty 10milionkrát menší, než jaké je lidský zrak schopen rozpoznat.

Empresarios Agrupados

Empresarios Agrupados (EA) sídlí ve španělském hlavním městě Madridu. Byla založena v roce 1971 a je jednou z předních španělských architektonicko-strojírenských organizací. Společnost byla původně založena za účelem poskytování designových a manažerských služeb španělskému jadernému průmyslu. S 1 000 stálých zaměstnanců poskytuje EA a její partnerské společnosti práci více než 9 000 lidí. V roce 2013 společné tržby přesahovaly 3,5 miliardy eur.

Přestože se EA původně specializovala na jaderné a fosilní elektrárny, její činnost se rozšířila na letecký průmysl, obnovitelné energie, dalekohledy, jadernou fúzi a výrobu energie pomocí vodíku. Mezinárodní aktivity v rámci Empresarios Agrupados Internacional SA sahají
do více než 40 zemí.

www.empresariosagrupados.es
www.lsst.org

Velikost a rozsah jakéhokoli projektu určuje hranice
představivosti a inteligence příslušného technika.
Alfredo Orden, vedoucí sekce dílů v mechanickém oddělení EA

LSST bude umístěn na hřebenu Cerro Pachón v regionu Coquimbo v Chile a každou noc zaznamená 800 panoramatických snímků, z nichž každý bude zachycen kamerou s rozlišením 3,2 miliardy pixelů. Jednou za tři noci vyprodukuje animovanou, třírozměrnou kosmickou mapu viditelného nebe. Využití nashromážděných dat je téměř neomezené. Zahrnuje zdokonalení našeho chápání temné hmoty a temné energie, sledování tranzient­ních objektů, zkoumání vzdálených slunečních soustav, mapování viditelného nebe, objevování tvorby a struktury naší vlastní galaxie či detekce a sledování nebezpečných asteroidů, které by mohly potenciálně narazit do Země. Sebrané informace v objemu více než 15 terabytů za noc bude zpracovávat Národní superpočítačové centrum (National Center for Supercomputing Applications), které sídlí na univerzitě Illinois v Urbana Champaign ve Spojených státech. Odtud budou relevantní informace předávány do pracovišť s optickými dalekohledy, které jsou lépe vybavené k pozorování jednotlivých jevů a objektů.

Hlavní součásti LSST

Hlavní součásti LSST:

1. 350tunový teleskop
2.16 metrů dlouhý nosník teleskopu
3. 11 metrů široká clona proti větru a světlu
4. 30 metrů vysoká kopule
5. 27 metrů vysoký platformový výtah
6. místnost pro čištění kamery
7. 75tunová jednotka teleskopu M1M3
8. povlaková místnost
9. řidicí místnost
10. strojovna

Základní koncept designu byl jasný: zajistit časté podrobné záznamy celého viditelného nebe po dobu 10 let a vytvořit největší existující astronomický katalog snímků a dat. Španělská strojírenská společnost Empresarios Agrupados (EA), která má již dobré výsledky z jiných zařízení s velkými dalekohledy, obzvláště pak s dalekohledem GranTeCan na ostrově La Palma na Kanárských ostrovech, byla pověřena vývojem a zajištěním podrobného projektu a řízením výroby, sestrojení, stavby a testování sestavy podstavce LSST. Dalekohled se vyrábí v ocelárně Asturfeito v Asturském knížectví ve Španělsku.
        

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

Alfredo Orden, vedoucí sekce dílů v mechanickém oddělení EA, vede tým 20 techniků specializovaných na mechanické inženýrství, kontrolní systémy, elektroinženýrství, stavitelství a plánování. „Při konstruování LSST jsme narazili na množství problémů, které bylo nutné řešit – podpěru sestavy zrcadel o průměru 8,4 metru a třímetrového digitálního snímače, sestrojení konstrukce, která ustojí zemětřesení, jež jsou v této části Chile častá a zajištění toho, že se celá sestava bude pohybovat s dokonalou přesností a že bude mít minimální výpadky a požadavky na údržbu,“ vysvětluje. „Všechny tyto faktory vyžadují nejvyšší kvalitu konstrukce.“

Zdá se ale, že Orden zvládá rozsah a složitost projektu znamenitě. „Inženýrství je inženýrství,“ říká. „My řešíme inženýrské problémy. Největší výzvou je dosažení konkurenceschopnosti. Velikost a rozsah jakéhokoli projektu určuje hranice představivosti a inteligence příslušného technika. Naší snahou je udržet si pracovní atmosféru s neustálou dynamickou výměnou nápadů. Spoleh­livost a přesnost dílů LSST jsou pro jeho úspěšné fungování kritické. Naším úkolem je zajistit, že všechny konstrukční fáze – dodávka, stavba, instalace a bezproblémové fungování všech mechanických a elektrických systémů – fungují naprosto ­perfektně.“

Finanční zdroje: Finanční podporu LSST zajišťuje americká Národní vědecká nadace, ministerstvo energetiky USA a soukromé finanční zdroje shromážděné LSST Corporation.

Související obsah