Nová generace ložisek BEAM a BEAS

Nová generace ložisek BEAM a BEAS

SKF představila novou generaci obousměrných axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony. Tato vysoce přesná ložiska slouží jako nosná ložiska pro kuličkové šrouby, které se standardně používají k pohonu os v obráběcích strojích. Aplikace vyžaduje mimořádně spolehlivé radiální a axiální vedení, kterého je možné dosáhnout pomocí ložisek série BEAS (pro hřídele o průměru 8 až 30 milimetrů) a BEAM (na montáž šroubů a průměr hřídele 12 až 60 milimetrů).
 

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

SKF nyní tato ložiska, která jsou ihned připravena k montáži, uzpůsobila pro vyšší rychlosti a výrazně vyšší dynamické jmenovité zatížení. Inženýři SKF za tímto účelem upravili vnitřní geometrii ložisek, čímž dosáhli zvýšení dynamického zatížení nejnovější řady ložisek BEAS až o 17 procent oproti předchozí generaci. Řada BEAM dosahuje až o 20 procent vyššího jmenovitého zatížení. Vyšší jmenovité zařízení prodlužuje trvanlivost ložisek a zlepšuje dostupnost stroje.

Související obsah