Nové jednotky kuličkových ložisek vyhovující normám JIS na evropském trhu

Nové jednotky kuličkových ložisek vyhovující normám JIS na evropském trhu

Ložiskové jednotky

SKF uvedla na trh novou konkurenční řadu jednotek kuličkových ložisek pro evropský trh, která vyhovují japonským průmyslovým normám (JIS) a navazují na úspěch řady UC, vyhovující normám JIS, nedávno představené v Asii. Tato nová řada UC je standardně vybavena dvěma typy systémů zajištění, prověřeným těsněním a nadprůměrnými obrobenými prvky a je nabízena společně s možností plné poprodejní podpory napříč globální distribuční sítí společnosti SKF.

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

V porovnání s podobnými produkty nabízejí ložiska UC optimalizovanou ochranu proti znečišťujícím látkám a oplachování. Díky zajišťovacím mechanismům je řada UC ideální volbou pro dopravníky pro manipulaci s materiálem, kde toto výjimečné zajištění a odolnost vůči vniku znečišťujících látek zajišťují delší provozní životnost a nižší nároky na údržbu. Tato ložiska se mohou dále uplatnit například u vzduchotechnických systémů, balicích strojů a cvičebních nástrojů.

Související obsah