Nový filtr pro plnění plastického maziva

Nový filtr pro plnění plastického maziva

Maziva

Nový plnicí filtr pro malé zásobníky plastického maziva je součástí řady filtračních produktů SKF a pomáhá minimalizovat množství nečistot vnikajících do automatických mazacích systémů během procesu plnění zásobníků malých rozměrů.

Když plastické mazivo vstupuje přes ­přívod maziva, prochází filtrem a následně vytéká do hadice připojené k plnicí přípojce zásobníku plastického maziva. Jakmile se filtrační vložka začíná zanášet, indikátor zanesení na jednotce se začne zasouvat dovnitř, čímž signalizuje potřebu vyčištění filtrační vložky. ­Jestliže se zanesená filtrační vložka nevyčistí, plastické mazivo se bezpečně vypustí do záchytné nádoby, ale nedostává se obtokem filtru do zásobníku.
 

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

Plnicí filtr Lincoln pro malé zásobníky plastického maziva lze snadno instalovat a je k dispozici s filtrační vložkou 250 nebo 500 μm, odolnou proti deformacím, která nabízí jednoduché čištění. Dosažitelná rychlost plnění činí až osm litrů za minutu* a provozní tlak je 35 MPa (350 bar). Kompaktní rozměry filtru umožňují jeho montáž odděleně od zásobníku.

*V závislosti na aplikaci, typu plastického maziva a okolní teplotě.

Související obsah