Papcel

Papírenské partnerství

Prostorové omezení představovalo při navrhování nového papírenského stroje velký problém. Řešením byla jedinečná toroidní ložiska CARB a převratný mazací systém od společnosti SKF.

Text James Drake
Foto Vladimir Weiss

Papír a celulóza Ložiska s čárovým stykem

Když společnost Papcel, přední český výrobce strojů a technologických zařízení pro papírenský průmysl, vyhrála soutěž o dodávku papírenského stroje do továrny na výrobu celulózy a papíru v Rusku, neměla k dispozici příliš mnoho prostoru.

Papcel

Papcel sídlí ve městě Litovel v České republice.

Dodává kompletní papírny včetně doprovodných zařízení a infrastruktury.

Zaměstnává 400 lidí a roční obrat dosahuje 95 milionů eur.

Každý rok investuje 400 000 eur do výzkumu a vývoje.

www.papcel.cz

„Závod byl navržen pouze pro dva papírenské stroje, z nichž první jsme dodali před několika lety,“ vysvětluje Martina Pavlíková, marketingová manažerka společnosti.

Ruský obchodní plán navíc vyžadoval, aby byl špičkový stroj PM6 schopen vyprodukovat 45 000 tun vysoce kvalitního netkaného tapetového papíru ročně a zároveň splňoval přísné ekologické normy.

Společnost Papcel si proto na pomoc s plněním ruských kritérií pozvala svého dlouholetého partnera SKF, který poskytl technickou podporu a ložisková, mazací i těsnicí řešení pro celý projekt.

„Prostor v Rusku jsme již znali, protože jsme dodávali ložiska do předchozího stroje, který pro ně společnost Papcel vyrobila. Proto jsme měli již určitý náskok,“ říká Tomáš Kozelský, servisní manažer SKF CZ v Praze.

Pavel Přidal pracuje na frézce v závodě Papcel v Litovli v České republice.

Pavel Přidal pracuje na frézce v závodě Papcel v Litovli v České republice.

Řešení SKF pro Papcel

Toroidní ložiska CARB od SKF mají jednu řadu dlouhých profilovaných symetrických valivých těles. Slouží jako axiálně volná ložiska
a přenášejí výhradně radiální zatížení.

Jsou naklápěcí pro vyrovnávání nesouososti. Díky své konstrukci také umožňují relativně velké axiální posunutí v ložisku, které je zásadní při vyrovnávání tepelné roztažnosti papírenských válců.

Revoluční konstrukce olejového zásobníku SKF Flowline řeší problémy s cirkulací a kvalitou oleje. Zásobník díky svému minimálnímu objemu, využití střídavého pohonu s proměnným kmitočtem a mimořádné schopnosti odstraňovat vzduchové bubliny a vodu snižuje náklady na energie a olej až o 50 procent.

CARB je registrovanou značkou SKF Group.

Hlavním úkolem společnosti Papcel bylo zajistit, aby klient mohl nepřetržitě vyrábět. Ve válcích papírenského stroje při nečinnosti a plném provozu v mokré a sušicí části existují obrovské teplotní rozdíly. Válce jsou poměrně dlouhé a z důvodu rozdílů při provozu se společně s hřídelemi značně roztahují. Při tradičním uspořádání byla ložiska v axiálně volné poloze schopna pohybovat se v tělese a vyrovnávat tak tepelnou roztažnost. Postupem času ale docházelo ke korozi třením v tělese ložiska, které často vedlo k zablokování válce a ke katastrofálnímu selhání ložisek.

Tým Tomáše Kozelského proto navrhl řešení SKF v podobě ložiska CARB v axiálně volné poloze. „Ložiska CARB jsou naklápěcí a axiálně volná. Dokáží tak vyrovnávat nesouosost a axiální posunutí v ložisku. Zabraňuje se tak vzniku axiálního zatížení téměř bez zvýšení tření,“ říká.

Výsledkem je nižší provozní teplota a úroveň vibrací, a tedy i vyšší spolehlivost, delší životnost ložisek a maziva i nižší spotřeba energie.

David Dostál, CEO, Papcel

David Dostál, CEO, Papcel

Velmi důležité bylo i zavedení přelomového mazacího systému Flowline společnosti SKF, díky kterému se společnosti Papcel podařilo zredukovat původně plánovanou velikost olejového zásobníku o 50 procent. „To bylo důležité s ohledem na prostorové omezení,“ poznamenává generální ředitel společnosti Papcel David Dostál. „Jsem rád, že jsme přizvali SKF.“

Jsem rád, že jsme přizvali společnost SKF.
David Dostál, CEO, Papcel

Inženýři SKF jsou v sídle společnosti Papcel častými návštěvníky. SKF například nedávno vedla workshop pro designéry Papcel zaměřený na optimální konfiguraci výrobků SKF v produktech firmy Papcel.

Společnost Papcel byla založena před více než 65 lety a sídlí na severovýchodě republiky. Produkuje papírenské vybavení na výrobu všech typů komerčně dostupného a používaného papíru. Po dlouhou dobu si držela svou pozici a exportovala do celé východní Evropy. Když ale Papcel v roce 1992 zakoupil otec Davida Dostála, zaměřil svou pozornost ještě dále a velmi záhy podepsal smlouvy v západní Evropě, Asii i Jižní Americe.

Vladimír Dočkal při sváření ve výrobních halách Papcel v českém městě Litovel.

Vladimír Dočkal při sváření ve výrobních halách Papcel v českém městě Litovel.

V posledních pěti letech si společnost Papcel upevnila svou pozici akvizicí několika konkurenčních společností v západní Evropě, např. italské PMT S.r.l (výrobce a specializovaný dodavatel technologií pro výrobu grafického papíru a obalových materiálů) a ICONé S.r.l (původním názvem GapCon tissue S.r.l, která produkuje stroje na výrobu tissue papíru, obalových materiálů, psacího a tiskového papíru).

Nyní se pyšní vlastními projekčními kapacitami a divizí chemizace a dokáže plnit celé spektrum požadavků zákazníků, od jednotlivých strojů po kompletní technologie na klíč. Dále provádí opravy, přestavby a renovace jednotlivých výrobních uzlů i kompletních linek.

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

Marketingová manažerka Martina Pavlíková uvádí, že společnost díky svému komplexnímu know-how nabízí dokonce i finanční a inženýrské poradenství.

„Spolupracujeme se zákazníky na plánování investičních projektů a přípravě studií proveditelnosti,“ říká. „Můžeme také zajistit exportní úvěry či jiné způsoby financování projektu.“ Dodávka společnosti Papcel do Ruska byla například financována prostřednictvím půjčky, kterou Papcel vyjednala u státem podporované České exportní banky.

Související obsah