Rekordní ložisko s těsněním

Rekordní ložisko s těsněním

Soudečková ložiska

Závod SKF ve švédském Göteborgu vyrobil své dosud největší soudečkové ložisko s těsněním. Soudečkové ložisko 241/900 je o 50 procent větší a třikrát těžší než dosavadní největší soudečkové ložisko s těsněním SKF.

Třítunové soudečkové ložisko, určené pro válcový lis Polycom 8 značky Polysius v měděném dole Peru, je rozměrově totožné se standardním ložiskem SKF bez těsnění o vnitřním průměru 900 mm, vnějším průměru 1 420 mm a šířce 515 mm. Těsnění se skládá z kovové desky s nalisovanou pryží se stejným profilem a charakteristikou jako těsnění používaná v současné době pro stávající soudečková ložiska s těsněním SKF.

Ložisko bude namontováno na horizontální hřídel a bude pracovat v extrémně prašných podmínkách. Válcový lis je velmi zatěžovaným zařízením a často je vystaven nárazovému zatížení. Převládající radiální zatížení a vysoká úroveň znečištění na pracovišti představují vysoké riziko předčasného poškození a selhání ložiska. Speciálně připravené těsnění společnosti SKF bylo navrženo s cílem alespoň zdvojnásobit provozní trvanlivost ložiska, a to výrazným snížením rizika kontaminace v této aplikaci.

Související obsah