SKF a NREL pracují na zvýšení spolehlivosti větrných turbín

SKF a NREL pracují na zvýšení spolehlivosti větrných turbín

Bezdemontážní diagnostika

SKF navázala tříletou spolupráci s ­národní laboratoří pro obnovitelné energie (NREL) ministerstva energetiky Spojených států, jejímž předmětem je zkoumání výkonnosti hnacího ústrojí větrných turbín v různých podmínkách a odhalení možných příčin selhávání ložisek ve větrných turbínách. Hlavním cílem této spolupráce je vyšetřit selhávání ložisek v převodovce i hlavní hřídeli a vyvinout novou, vylepšenou konstrukci, která by přinesla větší spolehlivost.
 

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

Zkoumání probíhá na stávající 1,5MW turbíně GE v národním centru pro větrné technologie NREL v Coloradu. SKF do projektu přispěje řadou komponentů a systémů včetně nových optimalizovaných soudečkových ložisek 240/600 BC, se zapojením nově vyvinutého designu pro větrné turbíny, ložiskových těles, těsnění, hardwaru a softwaru pro sledování podmínek (SKF Multilog IMx-8 a @ptitude Observer 10.2) i nového automatizovaného mazacího systému.

@ptitude je registrovaná obchodní značka skupiny SKF.

Související obsah