Stabilizátor typu Z vybraný pro výzkumné plavidlo

Stabilizátor typu Z vybraný pro výzkumné plavidlo

Námořní řešení

V roce 2020 bude světu představeno největší výzkumné plavidlo na světě. V současné době se tato loď staví v norské loděnici. Řídit ji bude skupina mezinárodních výzkumníků a bude vybavena na provádění výzkumu a zkoumání celého mořského ekosystému.

Společnost SKF dostala za úkol vyrobit a dodat dva páry zasouvacích lopatkových stabilizátorů, určené k regulaci příčného kývání tohoto 182 metrů dlouhého plavidla, a také nový dynamický kryt stabilizátoru SKF, který redukuje odpor u vstupu do lopatkové schránky a snižuje spotřebu paliva o více než jedno procento.
 

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

Stabilizátor typu Z společnosti SKF se díky své konstrukci plně zasune a uloží do plavidla, aniž by z trupu vyčnívaly jakékoli jeho části. Ovládání těchto stabilizačních systémů je velmi snadné. Řídicí systém se plně přizpůsobí rychlosti plavidla, podmínkám na moři a příčnému kývání lodi. Nabízíme jednolopatkové nebo dvoulopatkové provedení s pracovním úhlem ±60° při nulové rychlosti.

Související obsah