Víc než jen soupeření

Víc než jen soupeření

Fotbalový turnaj Meet the World (Potkejte svět), pořádaný ve Francii společností SKF ve spolupráci s hnutím speciálních olympiád, s sebou nese výzvu větší než jen odeslání vítězného týmu na slavný Gothia Cup do Švédska. Jeho cílem je změnit přístup společností k osobám s mentálním postižením.

Text Sylvia Halimi
Foto Sabine Duveau

„Nesoustředíme se zde na postižení,“ vysvětluje Nathalie Dallet-Fèvre, generální ředitelka organizace Special Olympics France. „Hovoříme o sportovcích, o překonávání sebe sama a o společenském uznání. Tito sportovci celému světu dokazují, že šampion dřímá v každém z nás.“

Taková je filozofie tohoto mezinárodního hnutí, které letos oslaví 50. výročí od svého vzniku. Ve Spojených státech jej založil Eunice Kennedy Shriver. Cílem je nabízet naplnění jednotlivcům s mentálním postižením, ale také dosáhnout toho, aby k nim společnost přistupovala bez předsudků.

Péče o komunity v SKF

Skupina SKF se po celém světě podílí na projektech zacílených na podporu místních komunit a jejich obyvatel. V každé ze zúčastněných zemí pracují zaměstnanci SKF na plánování a organizaci aktivit v rámci dané komunity a podílí se tak na mnoha programech v oblasti vzdělávání, zdraví a sportu. Právě proto se SKF stala jedním z hlavních partnerů Gothia Cup, který umožňuje tisícům mladých lidí z celého světa zúčastnit se mimořádného fotbalového turnaje pro mládež. Hlavním firemním projektem společenské odpovědnosti pro SKF ve Francii je její partnerství se Speciální olympiádou. Eric Beghini, ředitel závodu SKF v Saint-Cyr-sur-Loire, organizuje turnaj Meet the World velmi rád. „S velkou hrdostí zde tyto mladé lidi vítáme,“ říká, „a jsme rádi, že jim umožňujeme, aby uskutečnili své sny.“

Nathalie Dallet-Févre

Nathalie Dallet-Févre, generální ředitelka Special Olympics France.

Hnutí si již získalo uznání i podporu od Mezinárodního olympijského výboru (IOC) a těší se tak stejnému uznání jako olympijské a paralympijské hry. Speciální olympiády po celém světě zahrnují 172 sportovních programů: fotbal, atletické disciplíny, judo či plavání (asi 30 druhů sportů) pro 5,6 milionů sportovců. Ve Francii je takovýchto sportovců 15 000.

Zúčastnit se může každý bez ohledu na věk či schopnosti. Tento program je totiž výjimečný tím, že odměněn je každý soutěžící. „Speciální olympiáda dává prostor všem, aby předvedli své nadání,“ pokračuje Dallet-Fèvre. „Všichni sportovci ze sebe vydají to nejlepší a vrátí se domů s medailí, na kterou jsou náležitě pyšní jak oni, tak jejich blízcí. A tato hrdost jim může změnit život.“

(2:01)

Ve Francii v Saint-Cyr-sur-Loire SKF spolupořádá turnaj Meet the World již od roku 2013. Během dvou dnů se zde odehrává sedm kvalifikačních fotbalových zápasů. Turnaje se účastní osmnáct týmů ze specializovaných zařízení z celé země.

Hovoříme zde o sportovcích, kteří překonávají sami sebe, a o společenském uznání.
Nathalie Dallet-Fèvre, generální ředitelka Special Olympics France

Vítězný tým má každoročně tu čest soutěžit v červenci v kategorii Speciální olympiáda na turnaji Gothia Cup ve švédském Göteborgu. Jedná se o největší mezinárodní fotbalový turnaj pro mládež. V červenci 2018 se jej zúčastnilo 173 týmů ze 78 zemí. V rámci tohoto turnaje se setkávají tisíce mladých lidí všech národností a kultur, které spojuje nadšení pro fotbal.

Je studený jarní víkend a po hřišti nedaleko závodu SKF u města Tours pobíhá asi 200 fotbalistů a fotbalistek. Kličkují s míčem a dávají góly. Všichni jsou vřele uvítáni dobrovolníky z SKF, z nichž každý sponzoruje jeden tým.

Předkola turnaje Meet the World

Předkola turnaje Meet the World ve francouzském Saint-Cyr-sur-Loire se zúčastnilo 18 týmů.

„Jedná se o velmi pozitivní partnerství,“ vysvětluje Nathalie Dallet-Fèvre. „Nejenže dobrovolníci významným dílem pomáhají tuto událost organizovat, ale mezi nimi a týmy, které sponzorují, vzniká silné pouto. Zapojením svých zaměstnanců přispívají firmy jako SKF ke změně společenského vnímání mentálního postižení.“

Stéphane Cordier, projektový manažer SKF v oddělení pro ložiskové jednotky se snímači ve městě Saint-Cyr-sur-Loire, působí při soutěžích jako dobrovolník již pátým rokem v řadě. „Měli byste vidět úsměvy na tvářích mladých lidí, kteří sem přijíždějí pro skutečný fotbalový zážitek. Je to ta nejkrásnější tvář sportu. Setkáte se se slzami štěstí i smutku. Je to velmi emotivní.“

Hráči si po zápase děkují.

Hráči si po zápase děkují.

Marjorie, učitelka tělocviku, trénuje jeden ze zúčastněných týmů. Zdůrazňuje, že pravidelný fotbalový trénink mladým lidem pomáhá budovat sebedůvěru a pocit naplnění. „Díky této akci mají příležitost setkat se s jinými týmy ze specializovaných zařízení. To je velmi podnětné.“

Jak řekl jeden mladý muž: „Za prvé se dobře bavíme. Potkáváme nové přátele. Ale kdybychom vyhráli a jeli do Švédska na Gothia Cup, byl by to prostě sen!“
 

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

Tento sen se letos splnil týmu z institutu Medico Technical Institute z města Neufchâteau v pásmu Vogézy (ve francouzském Lotrinsku). I hráči z ostatních týmů se však domů vrátili šťastní a pyšní na svou turnajovou účast.

Související obsah