Vysoce výkonná těsnění pro větrné turbíny

Technici SKF vyvinuli novou generaci těsnění řady HRS, která jsou určena přímo pro průmysl větrné energie.

Obráběná polyuretanová těsnění HRS mají nižší hmotnost a zabírají menší prostor než labyrintová těsnění. Takové vlastnosti oceňují právě výrobci zařízení, kteří usilují o optimální využití prostoru a snížení hmotnosti gondoly turbíny. Těsnění jsou nabízena ve třech provedeních, která jsou vhodná pro různé aplikace.

Těsnění HRS jsou vyráběna z polyuretanu G-ECOPUR, který je odolný proti ozónu, ultrafialovému záření a vodě. Navíc se ve srovnání s pryží, která se běžně používá, vyznačují vynikající odolností proti opotřebení. V testech prokázal G-ECOPUR pětinásobně vyšší odolnost proti abrazi než elastomer, který skončil ve zkoušce jako druhý nejlepší materiál. To je vlastnost, která přispívá k delší provozní trvanlivosti a nižší pravděpodobnosti předčasného selhání.

Související obsah