Boralex

Z průmyslové perspektivy

Společnost Boralex začínala v papírenském průmyslu. Nyní je významným hráčem v oboru pevninských větrných elektráren ve Francii. Působí v dynamickém a rychle rostoucím odvětví, které jejím partnerům nastavuje laťku hodně vysoko.

Text Anna McQueen
Foto Boralex

Zásobování elektřinou, plynem a vodou Bezdemontážní diagnostika Maziva

Výrobce energie Boralex je největším nezávislým aktérem v oblasti větrných energetických farem ve Francii. Produkuje instalovaný výkon ve výši 652 megawattů, přičemž 625 megawattů pochází ze samotných větrných turbín. „V listopadu roku 2002 jsme nedaleko Toulouse spustili první francouzskou větrnou farmu a v současné době ve Francii provozujeme kolem 40 takovýchto elektráren,“ říká Pascal Brouyère, provozní vedoucí Boralex v sídle této francouzské skupiny v Blendecques na severozápadě země nedaleko Lille. „Od ostatních provozovatelů větrných farem se lišíme tím, že naším východiskem při pohledu na obnovitelné energie je znalost průmyslového prostředí. Většinu naší konkurence totiž ovládají investiční fondy, které na obnovitelné energie nahlíží jako na způsob rychlého výdělku. Zakládají farmy a výrobu turbín poté zadávají subdodavatelům. Boralex je ale průmyslová skupina. Farmy si sami vyvíjíme, stavíme i provozujeme. To je základ našeho podnikání.“
      

Detailní údaje o společnosti Boralex

Boralex ve ­Francii disponuje instalovaným výkonem 652 MW, z čehož 625 MW pochází z větrné, 12 MW z tepelné a 14,5 MW ze solární energie.

Hlavní sídlo společnosti leží ve městě Blendecques na severu ­Francie a zaměstnává 40 lidí. Dalších 84 zaměstnanců je rozmístěno v několika regionálních ­kancelářích po celé zemi.

Boralex zajišťuje celý hodnotový řetězec v oblasti větrné energetiky, od plánování přes výrobu a konstrukci až po provoz a údržbu.

Údržba jedné větrné farmy s pěti turbínami si vyžaduje dva až tři zaměstnance na plný úvazek. Životní cyklus jedné farmy je obvykle 20 až 30 let.

www.boralex.com

Boralex nyní působí v Kanadě, ve Francii a ve Spojených státech. Firma však začínala v papírenském průmyslu. Původně byla součástí skupiny Cascades, která na pole energetiky vstoupila proto, aby si zajistila energii pro výrobu papíru. Firma Boralex ve Francii prorazila po akvizici vodní elektrárny La Rochette. Podíl skupiny Cascades ve společnosti Boralex se stále snižoval a jeho poslední část zakoupil v roce 2017 státní podnik Caisse de Dépôt et Placement du Québec, který je nyní největším akcionářem.

„Naše aktivity ve Francii se točí primárně kolem větrné energie. V této oblasti zaznamenáváme výrazný růst,“ vysvětluje Brouyère. „Větrná energetika ve Francii vzkvétá, ale vývojová fáze je zde velmi dlouhá. Od prvotního návrhu do zahájení výroby energie může uběhnout až osm let, zatímco v Německu stejný proces trvá dva až tři roky. Instalace větrné farmy je velmi komplikovaný proces, který s sebou nese spoustu administrativních úkonů, ale obecně jsou lidé větrné energetice nakloněni.“ Větrné farmy ve Francii v roce 2016 poskytovaly zaměstnání 13 770 lidem, což byl oproti roku 2015 nárůst o deset procent.

Instalace větrné turbíny větrné farmy Boralex v Calmont ve francouzském regionu Occitanie.

Instalace větrné turbíny větrné farmy Boralex v Calmont ve francouzském regionu Occitanie.

Jakmile je určitá oblast prohlášena za vhodnou pro výstavbu větrné farmy, setkává se vývojový tým Boralex s místními zástupci, aby se společně dohodli na jejím přesném umístění. „Místní úřady nám většinou bývají nakloněny,“ říká Brouyère. „Platíme jak nájem majiteli a správci pozemku, tak i různé místní daně. Provádíme rozsáhlé studie dopadů na životní prostředí a vizuálních i hlukových aspektů. Musíme se držet velkého množství konkrétních pravidel. To je nejdelší část procesu. Jakmile máme stavební povolení, jde všechno rychleji a do 12 měsíců jsme většinou schopni spustit provoz.“ Ochrana životního prostředí je pro Boralex naprosto zásadní, a proto navázala spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody ve Francii. Díky tomu si společnost může být jistá, že v místech svého působení pro ochranu přírody činí maximum.
      

Integrovaná expertíza

SKF skupině Boralex dodává:

  • Ložiska různých druhů
  • Mazací systémy
  • Systémy bezdemontážní diagnostiky
  • Systémy pro vzdálené sledování větrných farem
  • Poradenství v oblasti zvyšování spolehlivosti strojního vybavení

Hledáme nezávislé partnery, kteří se neváhají podělit o své znalosti.
Pascal Brouyère, provozní vedoucí Boralex

Po spuštění větrné farmy ji Boralex dále provozuje a spravuje. Všechny turbíny jsou propojeny a informace v reálném čase se vysílají zpět do sídla společnosti v Blendecques. „Monitorování a údržba je z velké části prediktivní, aby byly zajištěny co nejmenší výrobní ztráty,“ říká Brouyère. „Turbíny jsou vybaveny snímači SKF. Používáme také vysoce výkonné dalekohledy ke kontrole lopatek, které se nacházejí až ve výšce 100 metrů nad námi. Velmi důležitá je také analýza dat z minulosti, která nám poskytuje informace o tom, že stroje pracují tak, jak mají. Pokud tomu tak není, upravíme je.“
     

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

„Strategií společnosti Boralex je mít nad podnikáním co největší kontrolu. Pokud nám v některé oblasti odborné znalosti chybí, spolupracujeme s partnery, jako je SKF, kteří vyznávají stejné hodnoty,“ vysvětluje Brouyère. „Hledáme nezávislé partnery, kteří se neváhají podělit o své znalosti, kteří rychle reagují a kteří nám dodají výrobky té nejvyšší kvality, jež pak v našem portfoliu mají jasné místo. Působíme v dynamickém, rychle rostoucím odvětví a pokud máme spolupracovat i nadále, musí to naši partneři reflektovat.“

Související obsah