Archive for 2011

Keine Artikel aus diesem Jahr

Leider gibt es keine deutschen Artikel aus diesem Jahr. Klicken sie hier, um zur englischen Sektion zu kommen, oder hier um zurück zur deutschen Startseite zu...
Lesen Sie mehr...
Madeleine_editorial_new5-242x150

Positiv gedacht …

Was ist die häufigste Reaktion, wenn etwas nicht so läuft, wie es geplant war? Ich denke, die meisten Menschen und...

HI_SEM2011_27053263

Schlanke Maschinen

Der Shell-Eco-Marathon blickt auf eine 27-jährige Geschichte zurück. Bei dem Wettbewerb geht es darum, mit der geringsten Kraftstoffmenge die weiteste Strecke...

HI_102164485

Immer auf Wache

Höhere Zuverlässigkeit und niedrigere Kosten kennzeichenen das neue Wartungskonzept des Fährenbetreibers Tide Sjø. Wirtschaft Norwegen hat mit seiner 2.500 Kilometer langen von...

HI_07-pagani-huayra

Schnell wie der Wind

Der neue Supersportwagen des argentinischen Autodesigners Horacio Pagani, Huayra, vereint Spitzen­technologie und Stil. Wirtschaft Der Supersportwagen Huayra, die neueste Kreation des argentinischen...

HI_DSC00784

Rekonditionierung vor Ort spart Zeit und Geld

SEW-Eurodrive rechnet damit, die Kosten für die Rekonditionierung seiner zahlreichen Werkzeugmaschinenspindeln unterschiedlichster Bauart zu halbieren, wenn die SKF Solution Factory...

HI_DSC6904

Die Dinge auf den Kopf gestellt

Für die meisten Menschen sind Spiritualität und Wirtschaft unüberwindliche Gegensätze. Aber Diana Whitney gelingt es, diese beiden Begriffe zusammenzubringen. Wirtschaft Vielfalt ist im US-Bundesstaat North...

HI_108329663

Windwarnung

Experten des amerikanischen Energieforschungsinstituts NREL haben sich zusammengeschlossen, um ein schwieriges Problem bei Windturbinen zu lösen. Wirtschaft Wind ist zumindest ein Teil...

HI_LAB HIGH RES

Gewebeproduktion mit Blick nach vorn

Seit der Einführung des Programms zur intelligenten Maschinenüberwachung von SKF gehören akute Störfälle bei RTI Biologics der Vergangenheit an. Jetzt...

First_outlook_evo411

Grünes Vorbild: China will Weltspitze bei Ökostädten werden

Menschen verschmutzen die Umwelt, und je mehr Menschen auf engem Raum zusammenleben, desto größer ist die Umweltverschmutzung. In China, dem...