Archive for 2012
Kampf den Fälschungen
Den Elementen ausgesetzt
Mit einer neuartigen Dachkonstruktion schafft der britische Gewächshaushersteller Naturelight optimale Bedingungen für die Pflanzenzucht und den Handel mit Gartenbauunternehmen und...
Energie sparen mit der neuen SKF Trommelaufhängung
Geringerer Energieverbrauch und niedrigere Fertigungskosten: diese Zielvorgaben musste die neue, von SKF entwickelte Trommelaufhängung für Frontlader-Waschmaschinen erfüllen. Die Hersteller in der...
Volle Kanne Wasserstoff
Eine Gruppe niederländischer Studenten engagiert sich für mehr Nachhaltigkeit im Motorsport. Am 16. August 2011 raste ein lindgrünes Auto über eine...
Die Vorteile der Rekonditionierung von Wälzlagern
Durch das Rekonditionieren von Wälzlagern können Unternehmen Stillstandszeiten verkürzen, Kosten einsparen, Verschrottung vermeiden und die Nachhaltigkeit verbessern. Wälzlager gehören zu den...
Expansion weltweit
SKF wächst weiter weltweit. Hier einige Höhepunkte: Brasilien Am 24. Oktober 2011 gab SKF die Eröffnung des jüngsten Erweiterungsbaus ihrer Fabrik in...
Zuverlässigkeit im Fokus
Xuzhou Keyuan Hydraulic Pressure Co. Ltd. sucht nach neuen Wachstumsmöglichkeiten und will gleichzeitig die Zuverlässigkeit seiner Produkte verbessern. Xuzhou Keyuan Hydraulic...
X-ray diffraction provides answers to bearing failures
The approach of combining two test regimens, "Testing under Service Conditions" and "Material Response Analysis," can help designers shorten research...
Testing standards set for railway bearings
Reliability is a key word in railways operation. One way of ensuring the long-term reliability of Europe''s network is through...
Smooth operation makes CARBTM bearings attractive
CARBTM is not only a versatile bearing that combines features of several bearing types, it is also a bearing that...