Bessere Behandlung von Ballastwasser

Bessere Behandlung von Ballastwasser

Text Erik Aronsson
Foto SKF

Schiffbaulösungen

Viele Seeschiffe nehmen Ballastwasser auf, um bei Fahrten ohne Ladung die Stabilität und Festigkeit der Schiffsstruktur zu gewährleisten. Wird das Schiff beladen, werden die Ballasttanks geleert, und genau das kann zu Problemen führen. Mit der Aufnahme des Ballastwassers gelangen Tausende von in diesem Wasser lebenden Organismen an Bord: Muscheln, Algen, Krabben, kleine Fische, Bakterien und Viren. Viele davon überleben die Reise und werden beim Entleeren der Tanks in Ökosysteme eingeschleppt, in denen sie nicht natürlich vorkommen. In der neuen Umgebung können sie als invasive Arten massive ökologische, wirtschaftliche und gesundheitliche Probleme auslösen.

Daher verabschiedete die Internationale Seeschifffahrts-organisation, IMO, 2004 die Ballastwasserkonvention. Sie trat 2017 in Kraft und beinhaltet 17 Richtlinien für Austausch und Behandlung von Ballastwasser. Die US-Küstenwache (USCG) hat ein eigenes, wesentlich strengeres Regelwerk.

Mit dem Inkrafttreten dieser Qualitätsnormen kommen auf Reedereien und Werften gewaltige Veränderungen und Herausforderungen zu. Bis 2024 müssen alle betroffenen Schiffe mit zugelassenen Ballastwasser-Behandlungsanlagen ausgerüstet sein.

Es drohen Strafen: Beim erstmaligen Verstoß gegen die Auflagen könnte der Betreiber mit einer behördlichen Verwarnung davonkommen. Aber Schiffe, die keine Routinen zur Einhaltung der Vorschriften haben, erhalten in der Regel Geldstrafen. In extremen Fällen darf die Hafenbehörde Schiffsbewegungen oder Ladeaktivitäten mit Restriktionen belegen. Dies kann zu enormen Kosten für Liegegebühren und Lieferverzögerungen führen.

Ansprechpartner Verkauf

evolution@skf.com

Gegebenenfalls wird ein bestimmtes Schiff auch öfter kontrolliert. Die Ballastwasser-Behandlung bis 2024 kostengünstig und praktisch zu lösen und die Bestimmungen einzuhalten, wird immer dringlicher.

Mit dem BlueSonic Ballastwasser-Managementsystem, dass darauf ausgelegt ist, sämtliche Anforderungen von IMO und US-Küstenwache zu erfüllen, erleichtert SKF der Schifffahrt die Einhaltung der genannten Richtlinien. Hinweise und Informationen zur Reinigung von Ballastwasser sowie zum neuen Produkt hat SKF auf einer speziell zu diesem Thema eingerichteten Website zusammengestellt: skf-bluesonic.com

Ähnliche Inhalte