Cars
Neue Aufträge
Mit kleinen Autos ganz groß raus
Maruti Suzuki dominiert den indischen Kompaktwagenmarkt seit über 20 Jahren und ist heute der größte Autohersteller des Landes. Als 1983 der...
Von der Rennbahn auf die Straße
Seit Jahren beeinflusst der Motorsport Aussehen und Leistung von Straßenfahrzeugen. Inzwischen spielen sogar die extremen Testbedingungen der Formel 1 eine...
Das Auto fährt von selbst
Computerunterstützte Fahrfunktionen ändern unsere Sicht auf den Straßenverkehr. Einen Personen- oder Lastkraftwagen auf einer kurvenreichen Straße zu steuern, scheint auf den...
Höhere Laufleistung von Elektro- und Hybridfahrzeugen
Das neue SKF eDrive Kugellager, das auf dem Lagerdesign des SKF energieeffizienten (E2) Rillenkugellagers basiert, wurde speziell für die Elektromotoren...
Partnerschaft mit Ferrari
SKFs Partnerschaft mit Ferraris Rennstall, der Scuderia Ferrari, ist die längste ununterbrochene ihrer Art in der Geschichte der Formel 1....
Erfolgs-Formel
Am 13.-15. Juli gewann das Team der Technischen Hochschule Chalmers in Göteborg (Schweden) das Formula Student-Rennen in Großbritannien. Es war...
Höchstgeschwindigkeit
Dallara Automobili gilt als der „erfolgreichste Rennwagenbauer in moderner Zeit“. Was ist das Geheimnis des Erfolgs? Ingenieur Gian Paolo Dallara hatte...
Akademische Partnerschaft
SKF UND die Technische Universität Luleå (Schweden) haben ein SKF Technologiezentrum eingerichtet, dessen Fokus auf der Entwicklung moderner Konzepte auf...
Start-Stopp-Technologie für Zweiräder
Der globale Markt für Motorräder, Roller und Mopeds soll bis zum Jahr 2015 75 Millionen Einheiten erreichen. Die Nachfrage nach Zweirädern...