Cylindrical roller bearings

Vorzeitige Lagerausfälle in Windgetrieben und „White Etching Cracks“ (WEC)

Premature bearing failures
Windgetriebe sind vielfältigen Betriebsbedingungen ausgesetzt, die die Lager teilweise bis über ihre Grenzen beanspruchen. Dabei können Lagerschäden entstehen, die den speziellen vorzeitigen Versagensmechanismus der weiß anätzenden Risse (engl. „White Etching Cracks“, WEC) zur Folge haben; manchmal auch „White Structured Flaking“ (WSF) genannt. In diesem Artikel werden Maßnahmen diskutiert, mit denen Lager gegen diese Betriebsbedingungen widerstandsfähiger gemacht werden können. Trotz der hohen Verfügbarkeit von Windkraftanlagen (> 96 % je nach Anlage) und...
Lesen Sie mehr...
Photo: Getty Images

Kein Limit am Himmel

Venture Aerobearings, ein Joint ­Venture von GE Aviation und SKF, fertigt Lager für das neueste GE-Triebwerk: GEnx. Ein Gang durch das...

PHOTO: SHUTTERSTOCK

Flexible Auswahl für zuverlässige Getriebelösungen

SKF Zylinderrollenlager mit erhöhter Tragfähigkeit wurden speziell für Getriebeanwendungen in Windkraftanlagen entwickelt. Die neue separierbare Lagerausführung bietet neben hoher Leistung...

Typical application for self-aligning roller bearings: lignite open-pit mining in Germany.

Nächste Generation winkelbeweglicher SKF Explorer Rollenlager mit verlängerter Lebensdauer

Höchst anspruchsvolle Industrieanwendungen waren der Ansporn für SKF ein verbessertes Verfahren zur Wärmebehandlung von Wälz­lagerstahl zu entwickeln. Dieser optimierte Stahl...

Melken auf Wunsch1

Melken auf Wunsch

Mit den Melkmaschinen von DeLaval in Schweden können die Kühe selbst bestimmen, wann sie gemolken werden wollen Es ist ein ganz...

Aufbau einer chinesischen Marke1

Aufbau einer chinesischen Marke

Guangdong Ganey Precision Machinery bietet seinen Kunden Kostenvorteile durch hochwertige Luftverdichter mit langer Lebensdauer und hoher Energieeffizienz Guangdong Ganey PrecisionMachinery Co...

Axiale4

Axiale Tragfähigkeit von Zylinderrollenlagern

Anspruchsvolle Anwendungen größerer Zylinderrollenlager sind der Grund für Untersuchungen der dynamischen axialen Tragfähigkeit dieses Lagertyps – neues Lösungskonzept für deren...

Das Kraftpaket unter den Staplern1

Das Kraftpaket unter den Staplern

Moderne Flurförderzeuge reichen hoch hinaus. Ein Beispiel ist der neue Vector C15 von BT Industries, der Kraft mit Elektronik kombiniert....

Ein schlagender Gedanke

Ein schlagender Gedanke

Der Brecher von Metso Minerals ist trotz seines unauffälligen Marktprofils bei einigen der spektakulärsten Tiefbauprojekte der Welt im Einsatz. Timothy...

Thrust to trust

Ein neuer Schiffsantrieb

Der Azipod ist ein neuer Schiffsantrieb, der in einer Art Gondel unter dem Schiffsrumpf hängt und für bessere Manövrierfähigkeit sorgt,...