Mining, extraction of oil and gas
Neue Aufträge
Auf dem Meeresgrund
Die Magnetlager der SKF Tochtergesellschaft S2M wurden von Statoil und Aker Solutions, den Gewinnern des „Innovation Award“ bei der ONS...
ALLES TROCKEN
Hubgetriebe halten mobile Bohrplattformen über Wasser – auch bei stürmischer See. Weltweit sind Hunderte von Offshore-Bohrinseln entlang der Kontinentalsockel im Einsatz....
Nächste Generation winkelbeweglicher SKF Explorer Rollenlager mit verlängerter Lebensdauer
Höchst anspruchsvolle Industrieanwendungen waren der Ansporn für SKF ein verbessertes Verfahren zur Wärmebehandlung von Wälzlagerstahl zu entwickeln. Dieser optimierte Stahl...
Gemeinsamer Erfolg
Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen SKF und Konkola Copper Mines in Sambia ist für beide Seiten ein großer Erfolg. Die Konkola Copper...
Strategische Partnerschaft mit Sandvik
Kurznachrichten SKF und Sandvik Mining and Construction haben eine dreijährige strategische Partnerschaft unterzeichnet, mit der die Beziehung zwischen beiden Unternehmen gestärkt...
In der heißen Zone
Als der belgische Blähtonhersteller Argex die Laufrolleneinheiten seines Drehrohrofens austauschen wollte, wandte er sich direkt an SKF. Im naturschönen Flandern nur...
Straffe Logistik
Durch die Teilauslagerung der Logistik in ein zentrales Vertriebszentrum in Belgien, konnte das finnische Unternehmen Metso Mining & Construction Technology...
Brechen ohne Unterbrechung
Ungeplante Stillstände treffen den Bergbau hart. Mit Hilfe von SKF konnte Somincor die Zuverlässigkeit erhöhen und die Wartung erleichtern Jeden Tag...
Große Räder am laufen halten
Das Wort „groß" reicht nicht aus, um die Chuquicamata-Kupfermine in ihrem Ausmaß zu beschreiben. Alles ist hier riesig, gigantisch, mächtig...