Railways
Supply contract with Pakistan Railways
Neue Maßstäbe
ABB hat jetzt ein modulares Konzept für Traktionsmotoren am Markt eingeführt. Der neue optimierte Motor basiert auf Standardmodulen und lässt...
Die technische Entwicklung bei Radsatzlagern für Eisenbahnen
Im ersten Teil dieses zweiteiligen Artikels über die Konstruktion von Radsatzlagern für Schienenfahrzeuge wird die Entwicklungsgeschichte dieses wichtigen Bahnsubsystems näher...
SKF Technik für Schienenfahrzeuge
Die Harmonisierung der Signalsysteme für Eisenbahnen bietet internationale Interoperabilität sowie bedeutende Einsparungen bei Investitions- und Wartungskosten bei vereinfachtem Betrieb. SKF...
Radsatzlager für Premium Class Railjet Züge
Die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB führen einen neuen Langstrecken Premium Class Service, genannt Railjet ein, der im Jahr 2008 in Betrieb...
Spurkranzschmierung für Schienenfahrzeuge
Der Bereich Willy Vogel AG von SKF bietet Spurkranz-Schmiersystemlösungen zur Verringerung der Reibung von Eisenbahnrädern. Reibung ist besonders kritisch bei...
Neues Werk für Eisenbahnlager in Russland
SKF wird in Russland ein neues Werk für Kegelrollen-Radsatzlagereinheiten errichten, um den schnell wachsenden russischen Markt für Schienenfahrzeuge beliefern zu...
Hochgeschwindigkeits-Schienenfahrzeuge
Seit die erste Dampflokomotive 1804 das Licht der Welt erblickte, dreht sich alles um die Geschwindigkeit. SKF ist bei der...
Gelenkverbindungen für Schienenfahrzeuge
Niederflurfahrzeuge erlauben einfachen Einstieg für die Fahrgäste. Moderne Gelenkfahrzeugkonstruktionen mit mehreren Wagenkästen ermöglichen einfachen Zugang ins Wageninnere und tragen zur...
Fett für die Schmierung von Eisenbahn-Radsatzlagern
Bei der Schmierung von Eisenbahn-Radsatzlagern spielt das verwendete Fett eine entscheidende Rolle. SKF bietet der Eisenbahnindustrie ein Fett an, das...