Spherical roller bearings
Vorzeitige Lagerausfälle in Windgetrieben und „White Etching Cracks“ (WEC)
Nächste Generation winkelbeweglicher SKF Explorer Rollenlager mit verlängerter Lebensdauer
Höchst anspruchsvolle Industrieanwendungen waren der Ansporn für SKF ein verbessertes Verfahren zur Wärmebehandlung von Wälzlagerstahl zu entwickeln. Dieser optimierte Stahl...
In der heißen Zone
Als der belgische Blähtonhersteller Argex die Laufrolleneinheiten seines Drehrohrofens austauschen wollte, wandte er sich direkt an SKF. Im naturschönen Flandern nur...
Gute Aussichten
Der Singapore Flyer bietet mehr als schöne Aussichten. Die Idee, auf einem Riesenrad zu fahren, um die Aussicht zu genießen –...
Abgedichtet und geliefert
SKF erweitert das Sortiment der abgedichteten Pendelrollenlager und bietet nun, über bisher bestehende Nischenanwendungen hinaus, eine breitere Basis von Einsatzgebieten...
Boldrini mag es heiss … und kalt
Manche mögen’s heiß, wie in dem Filmklassiker mit Marilyn Monroe, und andere kalt. Das italienische Maschinenbauunternehmen Boldrini mag beides Hitze ist...
Kraftvolle Giganten
Die Haeusler AG in der Schweiz setzt bei Blechbiegemaschinen internationale Maßstäbe. Die enormen Kräfte in diesen gewaltigen Maschinen erfordern Lager,...
Golfwinde
Viele Häuser haben Sonnenkollektoren auf dem Dach. Beim neu errichteten Bahrain World Trade Center (BWTC) ist man jedoch einen Schritt...
Begierig zu lernen
Drypers Andina in Kolumbien bemüht sich ständig, Neues dazuzulernen. Dabei hilft dem jungen Unternehmen die Zusammenarbeit mit SKF Die kolumbianische Stadt...
Eingebaute Zuverlässigkeit
Landwirtschaftsmaschinen haben es nicht leicht. Lehm, Wasser, Staub und Sand machen ihnen die Arbeit schwer. Dabei stellen unerfahrene Anwender oft...