Spherical roller thrust bearings
Nächste Generation winkelbeweglicher SKF Explorer Rollenlager mit verlängerter Lebensdauer
Höchst anspruchsvolle Industrieanwendungen waren der Ansporn für SKF ein verbessertes Verfahren zur Wärmebehandlung von Wälzlagerstahl zu entwickeln. Dieser optimierte Stahl kommt nun für das komplette Sortiment an winkelbeweglichen Rollenlagern (Bild 1) zum Einsatz. Er bietet gesteigerte Verschleißfestigkeit bei gleichbleibender Zähigkeit, womit eine bis zu doppelte Lebensdauer erreicht werden kann.
Als 1999 die ersten Lager der Explorer Leistungsklasse eingeführt wurden, setzten sie neue Maßstäbe hinsichtlich Leistungsfähigkeit.
Optimierungen beim Ausgangsmaterial, im internen Design und beim...
Lesen Sie mehr...
Neue Wärmebehandlung für höhere Leistungsfähigkeit
Neuer Stahl und neue Wärmebehandlung helfen SKF Hochleistungslager weiter verbessernSKF hat ein neues Verfahren zur Wärmebehandlung von Bainitstahl entwickelt und...