Toroidal roller bearings

ALLES TROCKEN

hyosung
Hubgetriebe halten mobile Bohrplattformen über Wasser – auch bei stürmischer See. Weltweit sind Hunderte von Offshore-Bohrinseln entlang der Kontinentalsockel im Einsatz. Diese extrem isolierten und den Kräften der Natur völlig ausgelieferten Anlagen gehören zu den teuersten von Menschenhand geschaffenen Konstruktionen auf der Erde. Ihr größter Feind sind hohe Wellen, die durch Hurrikans und andere Stürme entstehen. Deshalb sind in relativ flachen Gewässern bis 120 Meter Tiefe Hubinseln die bevorzugte Form einer mobilen...
Lesen Sie mehr...
Photo: Corbis Premium/Johnér

Hohe Ausbeute

Söderhamn Eriksson konstruiert Maschinen und Ausrüstung für Sägewerke zur best­möglichen Nutzung des Rohstoffs Holz.   Schauen Sie sich um. In Ihrer...

Typical application for self-aligning roller bearings: lignite open-pit mining in Germany.

Nächste Generation winkelbeweglicher SKF Explorer Rollenlager mit verlängerter Lebensdauer

Höchst anspruchsvolle Industrieanwendungen waren der Ansporn für SKF ein verbessertes Verfahren zur Wärmebehandlung von Wälz­lagerstahl zu entwickeln. Dieser optimierte Stahl...

The-spirit-of-cooperation1-242x150

Mehr Leistung durch Zusammenarbeit

Mit einem Konzept von SKF will das brasilianische Unternehmen Pitangueiras Açucar e Álcool seine Leistung steigern, die Wartungskosten senken und...

Gigantische Kraft1

Gigantische Kraft

        Weltweit können drei Unternehmen Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von circa fünf Megawatt bauen, REpower in Deutschland baut die größten Als Anfang...

Rollenlinien für Harte1

Rollenlinien für Harte

Der Einbau einer neuartigen Rolleneinheit in der Stranggießanlage der Stahlwerke Bremen führte zu Kosteneinsparungen und höherer Effizienz. Die beim Stranggießprozess...

Windenergie (5)

Windenergie auf dem Vormarsch

Maßgeschneiderte Lösungen, ein­- schließlich neuer Lager- und Zustandsüberwachungs-systeme, sind die Grundlagen der neuesten Fortschritte in der Windenergietechnik. SKF hat die...

Nützliche Zusammenarbeit

Hochhäuser, Brücken, Straßen und Dämme – sie alle werden aus Beton gebaut. Ein wesentlicher Bestandteil dieses weltweit beliebtesten Baumaterials ist...

Schwimmende Engel

Schwimmende Engel

Auf den Öltankerrouten in Alaska wachen kraftvolle Schlepper über ihre großen Brüder Die Natur setzt uns gerne ihren Launen aus, damit...

Schnelllaufende (2)

Schnelllaufende Lager für die Papier-maschinen der Zukunft

Das neue Lagersortiment VA460 von SKF erfüllt die Forderung der Papierindustrie nach immer schnelleren Maschinen Gerade in der Papierindustrie gewinnen Ausstoß...