Transportation & logistics

Das Auto fährt von selbst

Photo: Getty Images
Computerunterstützte Fahrfunktionen ändern unsere Sicht auf den Straßenverkehr. Einen Personen- oder Lastkraftwagen auf einer kurvenreichen Straße zu steuern, scheint auf den ersten Blick ganz leicht: Man lenkt einfach so, dass der Wagen in der Mitte der Fahrspur bleibt. Dieser Vorgang ist allerdings durchaus kompliziert. Der Fahrer muss den visuellen Eindruck des äußeren Umfelds und die auf dem Armaturenbrett angezeigten Informationen sowie die Sinneswahrnehmungen von Lenkrad, Sitz, Gaspedal und Bremspedal erst einmal...
Lesen Sie mehr...

Auf der Plus-Seite

Mit dem SKF BeyondZero-Programm stellt sich SKF den Herausforderungen der Zukunft.   Die weltweite Sorge um die Umwelt, unzählige Auflagen und...

Friends Arena

Bei jedem Wetter

Der jüngste Neuzugang zu den weltgrößten einziehbaren Dachkonstruktionen. Das weltgrößte einziehbare Dach über einer Sportarena wurde 1961 in der inzwischen geschlossenen...

Feedback vom Kunden

Die SKF Gruppe hat die Auszeichnung „Sustainable Supplier Award“, den Preis für nachhaltig arbeitende Zulieferer, von Bombardier Transportation erhalten. Sie...

volvo

Die Tür zu höherer Kraftstoffeffizienz

Das wohlbekannte pneumatische Zischen beim Öffnen und Schließen einer Bustür könnte bald Vergangenheit sein. Wenn Sie die Aufgabe hätten, einen Bus...

SKF's Marine Industry Service Centre.

SKF eröffnet in Rotterdam erstes

Ein globales Netzwerk von Technologie- und Servicezentren speziell für den Schiffbau von SKF soll umfassende Lösungen für diesen Bereich anbieten,...

RMS Goethe

Dampfergeschichte

Die RMS Goethe ist seit fast einem Jahrhundert auf dem Rhein im Dienst. In all diesen Jahren hat der Schaufelraddampfer...

Bearings and related products are used as critical components in all kinds of machinery, including in aircraft. Counterfeit goods lack quality controls and therefore pose a serious public safety risk.

Kampf den Fälschungen

Lagerfälschungen sind ein weltweites Problem, für dessen Bekämpfung sich SKF intensiv einsetzt. Dabei geht es vor allem um die Wahrung...

HI_102164485

Immer auf Wache

Höhere Zuverlässigkeit und niedrigere Kosten kennzeichenen das neue Wartungskonzept des Fährenbetreibers Tide Sjø. Wirtschaft Norwegen hat mit seiner 2.500 Kilometer langen von...

HI_image6tag

Die Zustandsüberwachung von Schienenfahrzeugen in der Praxis

Nicht nur um Instandhaltungskosten zu senken, sind die Betreiber von Schienenfahrzeugen stets darum bemüht, die Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit ihrer Fahrzeuge...