Vorzeitige Lagerausfälle in Windgetrieben und „White Etching Cracks“ (WEC)
Über Technologie
Unter dieser Rubrik erscheinen Artikel mit detaillierten Informationen über die Funktionsweise von SKF Produkten. Hier halten wir Sie über neue Forschungsergebnisse und Fortschritte in unserer Branche sowie über die Arbeit der SKF Entwicklungsabteilung auf dem Laufenden.
Die beliebtesten Artikeln auf Evolution Online
- Vorzeitige Lagerausfälle in Windgetrieben und „White Etching Cracks“ (WEC) 0 comment(s)
- Schadensmechanismen von Eindrückungen in Wälzlagerlaufbahnen 0 comment(s)
- Entwicklung von keramischen Wälzlagerkugeln 0 comment(s)
- Hochtemperaturlager laufen länger mit Graphit 0 comment(s)
- Aus ganzheitlicher Sicht 0 comment(s)
Hochtemperaturlager laufen länger mit Graphit
Viele Lager werden in Hochtemperaturanwendungen eingesetzt, aber nur wenige Schmierstoffe halten der Hitze stand. Für solche Anwendungen hat SKF Lagerlösungen...
Strom aus Solaranlagen: Der Sonne auf der Spur
Das rasante Wachstum des globalen Solarenergiemarktes hat dazu geführt, dass heutzutage eine immer höhere Leistung bei gleichzeitiger Senkung der Stromerzeugungskosten...
Erweiterte numerische Simulationen für optimierte Dichtungsausführungen
Numerische Simulationen sind heute aus der Entwicklung neuer Produkte und Verbesserung bereits vorhandener Produkte nicht mehr wegzudenken. Im Hinblick auf...
Schadensmechanismen von Eindrückungen in Wälzlagerlaufbahnen
Eindruckmarkierungen in Wälzlagerlaufbahnen sind eine bekannte Ursache für Oberflächenschäden, die eine Verkürzung der Lagergebrauchsdauer zur Folge haben. Die SKF Lagerlebensdauerberechnung...
TC 4 Wälzlager trifft GPS TC 213
Sobald die neue Fassung der ISO 492 erscheint, basieren die Maßtoleranzen für Wälzlager und das ISO-System für Grenzmaße und Passungen...
Flexible Auswahl für zuverlässige Getriebelösungen
SKF Zylinderrollenlager mit erhöhter Tragfähigkeit wurden speziell für Getriebeanwendungen in Windkraftanlagen entwickelt. Die neue separierbare Lagerausführung bietet neben hoher Leistung...
Start-Stopp-Technologie für Zweiräder
Der globale Markt für Motorräder, Roller und Mopeds soll bis zum Jahr 2015 75 Millionen Einheiten erreichen. Die Nachfrage nach Zweirädern...
Nächste Generation winkelbeweglicher SKF Explorer Rollenlager mit verlängerter Lebensdauer
Höchst anspruchsvolle Industrieanwendungen waren der Ansporn für SKF ein verbessertes Verfahren zur Wärmebehandlung von Wälzlagerstahl zu entwickeln. Dieser optimierte Stahl...
Energie sparen mit der neuen SKF Trommelaufhängung
Geringerer Energieverbrauch und niedrigere Fertigungskosten: diese Zielvorgaben musste die neue, von SKF entwickelte Trommelaufhängung für Frontlader-Waschmaschinen erfüllen. Die Hersteller in der...