Chancen im Sport

Ähnliche Inhalte

SKF liefert einen Großteil der Wälzlager für die neue Sportwagenlinie von Volvo. Die Wagen wurden auf der Detroit Motor Show der Öffentlichkeit vorgestellt und sollen Anfang 2002 in Serie gehen.
   Die Fahrzeuge laufen mit den neuesten SKF Radsatzlagereinheiten aus Serienfertigung, der HUB 3. Auch für Motor und Getriebe wird SKF Lager liefern, insgesamt fast 4 Millionen Stück für die gesamte Produktionszeit der Volvo-Sportwagen.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten