Industrie

Exclusiver Ferrari

LaFerrari, Ferraris neues Hypercar-Modell mit 963 PS und V12-Motor, sorgte kürzlich auf dem Internationalen Genfer Auto-Salon für Furore. Die Serie dieses Hybrid-Supercars ist auf nur 499 Exemplare limitiert.

Ähnliche Inhalte

LaFerrari, Ferraris neues Hypercar-Modell mit 963 PS und V12-Motor, sorgte kürzlich auf dem Internationalen Genfer Auto-Salon für Furore. Die Serie dieses Hybrid-Supercars ist auf nur 499 Exemplare limitiert.

SKF liefert eine Reihe von Lösungen für diesen Sportwagen, darunter Lager für die Vorder- und Hinterräder, das Getriebe, den Motor und wichtige Komponenten der Scherentüren. SKF liefert auch das spezielle SKF „Hub Knuckle“-Modul für die Vorderradlagerung mit einem Leichtmetall-Aluminiumzapfen, der permanent am Außenring des Lagers sitzt und ein bestimmtes „Single Nut Design“ aufweist. Das gesamte von SKF gelieferte System reduziert das Gewicht der gesamten Zapfen- und Lageranordnung und erleichtert Radwechsel.

 

„Hub Knuckle“-Modul von SKF
für die Vorderradlagerung.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten