Historisches Alter

Ähnliche Inhalte

In Neuß hat ein vierreihiges SKF Kegelrollenlager Geschichte geschrieben, das nach fast 28 Jahren und 67.000 Stunden Betriebszeit aus dem Betrieb genommen wurde. Seit 1970 war es mit rund 1 m Bohrungsdurchmesser und über 4500 kg Gewicht als Stützwalzenlager in einer Aluminium-Warmbandstraße bei der Aluminium-Norf GmbH eingesetzt.
Die rechnerische Lebensdauer dieser Lager beträgt bei Walzkräften bis zu 40.000 kN etwa 15.000 Stunden. Die Entscheidung, das Lager auszubauen, wurde nicht wegen aktueller Betriebsprobleme getroffen, sondern war eine reine Sicherheitsmaßnahme.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten