SKF hat eine neue Trommelaufhängung aus Polymer für Waschmaschinen entwickelt, die den Waschmaschinenherstellern Kosten und Energie sparen hilft. Die leichte und korrosionsbeständige Kompakteinheit kann mit weniger Montageschritten und ohne weitere Bearbeitung direkt in die Maschine eingebaut werden.
Integrierte, dauergeschmierte und abgedichtete Lager ermöglichen eine ausgezeichnete Ausrichtung von Lagern, Wasserdichtung und Trommel, wodurch die systembedingte Reibung sehr niedrig ist.
Optional ist die Einheit auch mit reibungsarmen SKF Dichtungen und energieeffizienten SKF Kugellagern erhältlich, deren Einsatz eine weitere Reduktion der Reibung und zusätzliche Energiekosteneinsparungen bewirken.