Evolution 2.2017

Evolution #2 2017
Technologie

Statistikverfahren zur Senkung der Betriebskosten von Windkraftanlagen

In der Windenergieindustrie stellen die Betriebs- und Wartungskosten von Windkraftanlagen...

Im Fokus

Eine Brücke in die Zukunft

Das Ausbildungsprogramm von SKF India will ungelernten indischen Jugendlichen ein wirtschaftliches...

Meldungen

Innovative Schmierung

Die finnische Metsä Gruppe hat sich für SKF als Lieferant von Schmiersystemen für die...

Business

Konsequente Problemlösung

Immer wieder kam es in einem US-Stahlwerk zu Lagerausfällen. Dank systematischer Vorgehensweise...

Perspektiven

Immer mit der Ruhe

Nachdem die „Slow“-Bewegung die kulinarische Welt im Sturm erobert hat, hält sie nun auch in...

Technologie

Zerstörungsfreie Prüfungen bei SKF

Bei SKF kommen verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren zum Einsatz. Sie stellen die hohe...

Meldungen

Zusammenarbeit mit GE Oil & Gas

SKF und GE Oil & Gas haben einen nicht ausschließlichen Lizenz-Vertrag für eine Zusammenarbeit...

Profile

Mit sicherer Hand zur neuen Generation

Scania-Projektleiter Lars Bygdén konnte nicht „Nein“ sagen, als er das Angebot bekam, das größte...

Business

Aus Alt mach Öl

Ein schwedischer Unternehmer verwandelt Abfallprodukte wie Autoreifen und Plastik in Gold –...

Meldungen

Neue elektrische Kartuschenpumpe ECP

SKF hat die neue elektrische Kartuschenpumpe ECP zur Schmierung von Lagern und Linearführungen in...

Meldungen

8-Tonnen-Lager für den Bergbau

SKF hat das größte auf dem ISO-Standard basierende Pendelrollen­lager ihrer Geschichte gefertigt....

Business

Seoul teilt

Vor vier Jahren erklärte sich Seoul zur “Sharing City”. Das Ergebnis: Kosteneinsparungen, neue...