Evolution 2.2018

Evolution #2 2018
Business

Ein Elektroauto der besonderen Art

Die Ingenieure von Uniti sind mit Leidenschaft bei der Sache. Ständig aktualisieren sie ihre...

Technologie

Vermeidung von elektrischen Stromschäden

Isolierte Lager verhindern frühzeitige Lagerausfälle, die letztendlich durch elektrische...

Business

Mehr Schokolade dank SKF

Die Nachfrage nach den Produkten des französischen Schokoladenproduzenten Cargill steigt ständig....

Technologie

Neue Lager für Anwendungen mit hohen Drehzahlen

Einreihige Schrägkugellager werden typischerweise in Anwendungen wie Schrauben-, Scroll- oder...

Meldungen

Modularer elektro-
mechanischer Aktuator

SKF hat den vielseitigen elektromechanischen CASM 100 Aktuator mit einer Vielzahl unterschiedlicher...

Business

Gute Fahrt

Dank des Know-hows von SKF kann Großbritanniens größter Bushersteller weltweit Fahrzeuge auch für...

Meldungen

SKF Radlager im neuen Jeep Compass

SKF wurde von Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) mit der Lieferung der dritten Generation­ SKF...

Perspektiven

Die vierte Industrielle Revolution

Die vierte Industrielle Revolution, das Industrielle Internet der Dinge, ist auf dem Vormarsch....

Technologie

Lager-Wiederbelebung durch Rekonditionierung

Für viele mittelgroße und große Lager in einer Reihe von anspruchsvollen Branchen kann eine...

Meldungen

Abgedichtetes Lager in Rekordgröße

Das schwedische Wälzlagerwerk von SKF in Göteborg hat das bisher größte abgedichtete...

Business

Süßer Erfolg

Der Zuckerrohranbau ist das Rückgrat der brasilianischen Wirtschaft. Als der...

Business

Radnaben-
antriebe im Kommen

Radnabenmotoren gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts. Dank Fortschritten in der...

Profile

Mut zum Anderssein

Danica Kragic konstruiert Roboter, die all das tun, was wir nicht wollen, können oder sollen. Dabei...