Evolution 2.2019

Evolution #2 2019
Technologie

Verschleiß und Oberflächenermüdung bei Wälzlagern

Der Verschleiß von Wälzlagern lässt sich auch bei sorgfältiger Beobachtung, Messung und Überwachung...

Business

Gezeit­en­energie ohne Kostenflut

Gezeitenströmungen gelten als äußerst vielversprechende globale Energiequelle für Erneuerbare...

Meldungen

WindLub-Schmiersystem für ERG

Mit WindLub-Zentralschmiersystemen unterstützt SKF Italiens führenden Ökostromproduzenten ERG in...

Meldungen

Neuer Schmierstoff­verteiler für Fette

Die neuen Schmierstoffverteiler Lincoln SLC von SKF sind auf dem Markt. Die äußerst kompakte und...

Business

Testen für die Zukunft

Windturbinen werden in den USA angesichts der zunehmenden Nachfrage nach Windenergie zu einem...

Meldungen

Multilog IMx-Rail für Bahn-
anwendungen

SKF hat kürzlich Multilog IMx-Rail vorgestellt, eine speziell für Bahnanwendungen entwickelte...

Perspektiven

Der Dienstleis-
tungsgedanke

Auf Basis der Digitaltechnik verlagern sich viele Branchen vom klassischen produktorientierten...

Business

Auf der richtigen Spur

Das Zustandsüberwachungssystem Insight Rail von SKF trägt zu einem sicheren und zuverlässigen...

Meldungen

Designpreis für das Sven Wingquist Test Center

Das technologisch innovative SKF Sven Wingquist Test Center von SKF in Schweinfurt ist bei den...

Profile

Regenerative Rentenkasse

Geld regiert die Welt, heißt es so schön. Mit einem Anlageportfolio von 87 Milliarden Euro kann man...

Meldungen

Vereinbarung mit den Palumbo Werften

SKF hat mit den Palumbo Werften, einem bedeutenden Werftunternehmen für Schiffsumbauten und...