L’univers à portée de lunette

grantecan

Leider ist der Eintrag nur auf Français verfügbar.



Schlagworte:

Zusammenfassung

La société anonyme à but non lucratif Grantecan a été créée en 1994 par le gouvernement régional des îles Canaries pour superviser les études de faisabilité du télescope Grantecan, puis sa construction et son exploitation. L’instrument devrait être opérationnel d’ici fin 2006. Au départ, il appartenait à parts égales à la région des Canaries et à l’État espagnol, mais 10 % de son financement est maintenant d’origine étrangère.

INFORMATIONEN ZU ANSPRECHPARTNERN

Kontakt »
SKF-Niederlassungen weltweit »
Falls Sie das Text- und Bildmaterial dieses Artikels anderweitig veröffentlichen möchten, holen Sie bitte beim Chefredakteur die Genehmigung ein. Mailen Sie an EVOLUTION@SKF.COM. Die Verwendung von Zitaten aus unseren Artikeln ist kostenlos, aber bitte geben Sie als Quelle Evolution - das Wirtschafts- und Technikmagazin von SKF' (WWW.SKF.COM) an. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich an den Chefredakteur.