Lösung für Unterwasserschraubenpumpe

SKF hat jetzt Speziallager für Unterwasserschraubenpumpen auf den Markt gebracht, die die Ölförderung in Tiefen bis zu 3.000 Meter in einem einzigen Arbeitsgang ermöglichen. Mit einer einzigartigen Anordnung und durch die Verwendung von Hochleistungswerkstoffen bietet die SKF Lagerlösung ein Leistungsniveau und eine Zuverlässigkeit, die bei Standardanordnungen nicht möglich ist.

Ähnliche Inhalte

SKF hat jetzt Speziallager für Unterwasserschraubenpumpen auf den Markt gebracht, die die Ölförderung in Tiefen bis zu 3.000 Meter in einem einzigen Arbeitsgang ermöglichen. Mit einer einzigartigen Anordnung und durch die Verwendung von Hochleistungswerkstoffen bietet die SKF Lagerlösung ein Leistungsniveau und eine Zuverlässigkeit, die bei Standardanordnungen nicht möglich ist.

Die Lageranordnung für jeden Rotor besteht aus zwei CARB-Lagern für die Aufnahme von Wellendurchbiegung und Verschiebungen in axialer Richtung. Zur axialen Fixierung der Welle wird ebenfalls ein Vierpunkt-Schrägkugellager. Die Lager bestehen aus einem hochfesten rostbeständigen Stahl, mit hohen Stickstoffanteilen für überragende Ermüdungs- und Korrosionsbeständigkeit. NoWear® beschichtete Wälzkörper aus rostbeständigem Stahl und ein speziell entworfener Kä tragen zur Robustheit und Zuverlässigkeit bei, um einen großen Last- und Drehzahlbereich abzudecken.

Zusätzlich kann die Anordnung mit Lagerdesign-Upgrades erweitert werden zur Erfüllung spezieller Anwendungsanforderungen.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten