Mitarbeit an Siemens-Straßenbahnwagen

Ähnliche Inhalte

SKF hat mit Siemens Transportation Systems einen Vertrag über die Lieferung von rund 900 – und optional weiteren 1.000 – Achsbrücken geschlossen.
   In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Drehgestelle bei Siemens SGP in Österreich wird SKF die Konstruktion der Achsbrücke für die Niederflurwagen der Combino-Straßenbahnen optimieren, die weltweit im Nahverkehr eingesetzt sind. Geringeres Gewicht und höhere Leistungsfähigkeit werden angestrebt. Die neue Konstruktion besteht aus integrierten Kegelrollenlagern und einer Achsbrücke, die die unabhängig voneinander laufenden Räder auf beiden Seiten stützt. Es empfiehlt sich die Verwendung eines elektrisch isolierten INSOCOAT™-Außenrings, der Beschädigungen des Lagers durch Stromdurchgang verhindert.
   Die Achsbrücken sind mit SKF Rädern, Bremsen, Kupplungen und Erdungssystemen ausgestattet und werden einbaufertig an den Kunden ausgeliefert.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten