Digitale Technologie
Modularer elektromechanischer Aktuator

Modularer elektro-
mechanischer Aktuator

SKF hat den vielseitigen elektromechanischen CASM 100 Aktuator mit einer Vielzahl unterschiedlicher Optionen auf den Markt gebracht. Dank seiner Variabilität eignet sich der neue Aktuator für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Ähnliche Inhalte

SKF hat den vielseitigen elektromechanischen CASM 100 Aktuator mit einer Vielzahl unterschiedlicher Optionen auf den Markt gebracht. Dank seiner Variabilität eignet sich der neue Aktuator für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Das modulare Konzept baut auf einer Basisplattform auf, in die sich neue Module entsprechend den zukünftigen Erfordernissen integrieren lassen. Die standardisierte Schnittstelle zwischen den einzelnen Modulen, die dem Konzept von LEGO Steinen ähnelt, erhöht die Flexibilität und macht sie abwärtskompatibel. Dank seines modularen Designs lässt sich der Aktuator leicht integrieren und schnell montieren.

Der CASM 100 Aktuator eignet sich für viele Anwendungen, wie beispielsweise Roboter, Förder- und Verpackungsmaschinen, Sortieranlagen und Schneidemaschinen.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten