Industrie

Neu eingeführte Produkte

Die Neuerungen sind dabei:

Ähnliche Inhalte

SKF Nautilus Lager
SKF hat ihr Sortiment an SKF Nautilus Lagern erweitert. Nun bieten die Sonderausführungen dieser zweireihigen Kegelrollenlager den Konstrukteuren von Windkraftanlagen mehr Möglichkeiten zur Gestaltung von Turbinen mit und ohne Getriebe. Dabei sind Lagerausführungen mit rotierendem Außen- oder Innenring sowie eine Montage auf der Welle oder direkt an die Konstruktion angeflanscht möglich.

Die Neuerungen sind dabei:

  •  Beidseitig integrierte Dichtung und werkseitige Befettung des Lagers
  •  Direkt an die Welle anflanschbarer Innenring (optional)
  •  Rollen-segmentierter Käfig zur besseren Aufnahme
  •  Korrosionsschutz
  •  Oberflächenbehandlung der Passflächen zur Erhöhung der Reibung und Verbesserung der Dreh­momentübertragung

 Nautilus ist eine Marke der SKF Gruppe.

 

SE Lager­gehäuse
Die neuen SE Lagergehäuse, eine Weiterentwicklung der SNL Baureihe, sind mit speziellen Konstruktionsmerkmalen ausgestattet, die eine Nutzung des gesamten Lebensdauerpotenzials der integrierten Lager und eine erhebliche Verringerung der Instandhaltungskosten und der damit verbundenen Stillstandszeiten ermöglicht.

Zu den neuen Leistungsmerkmalen und Vorteilen zählen unter anderem:

  •  Verbesserter Werkstoff
  •  Steifere und robustere Konstruktion
  •  Geringerer Schmierfettverbrauch
  •  Niedrigere Betriebstemperaturen
  •  Verbesserter Korrosions­schutz
  •  Überprüfte Umwelt­produkterklärung

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten