News

Neu erschienener Hauptkatalog

Die englische Ausgabe des neuen SKF Wälzlagerkatalogs steht nun zur Verfügung. Der gebundene Katalog umfasst mehr als 1.300 Seiten und erfasst sämtliche Standardwälzlager von SKF. Eine interaktive PDF-Version (Produkttabellen) des neuen Katalogs ist unter SKF.com/bearings verfügbar. Die Erweiterungen dieser Ausgabe betreffen:

Ähnliche Inhalte

Die englische Ausgabe des neuen SKF Wälzlagerkatalogs steht nun zur Verfügung. Der gebundene Katalog umfasst mehr als 1.300 Seiten und erfasst sämtliche Standardwälzlager von SKF. Eine interaktive PDF-Version (Produkttabellen) des neuen Katalogs ist unter SKF.com/bearings verfügbar. Die Erweiterungen dieser Ausgabe betreffen:

  • Y-Lager
  • Nadellager
  • energieeffiziente (E2) Lager
  • High-Capacity-Zylinderrollenlager
  • SKF DryLube Lager
  • Kunststoff-Kugellager
  • Y-Lager (Spannring­lager) mit SKF Con­Centra Befestigungstechnologie
  • Berechnung der Fettgebrauchsdauer bei Rillenkugellagern und Y-Lagern mit Deckscheibe

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten