Industrie

Neue Aufträge

Die SKF Radlagereinheiten beinhalten ein aktives Antiblockiersystem. Das flexible Lagerdesign stellt eine kosteneffiziente Lösung für eine Reihe von Fahrzeugen dar, angefangen bei Kompaktautos bis hin zu Geländewagen.

Ähnliche Inhalte

Links

Audi

LKAB

Audi AG
SKF und Audi haben Verträge über die Lieferung von SKF Komponenten für eine ganze Reihe von Fahrzeugmodellen unterzeichnet. Diese Verträge mit einem geschätzten Volumen von rund 110 Mio. Euro betreffen vier verschiedene Typen von Radlagereinheiten für Radköpfe und eine Reihe von Lagern für die neuen Doppelkupplungsgetriebe.

Die SKF Radlagereinheiten beinhalten ein aktives Antiblockiersystem. Das flexible Lagerdesign stellt eine kosteneffiziente Lösung für eine Reihe von Fahrzeugen dar, angefangen bei Kompaktautos bis hin zu Geländewagen.

Die Auslieferung der Komponenten erfolgt 2013 durch die SKF Werke in Spanien und Italien.

LKAB
SKF hat mit dem schwedischen Grubenunternehmen LKAB einen Wartungsvertrag (Laufzeit 5 Jahre) über 6,8 Mio. Euro in den Bergwerken von LKAB in Malmfälten im Norden Schwedens geschlossen.

LKAB verfeinert Eisenerz und beliefert Stahlproduzenten auf dem Weltmarkt. Der Vertrag umfasst moderne Zustandsüberwachungstechnik, Schwingungsmessungen, Fernüberwachung und Maschinendiagnostik für Hüttenwerke, Förderanlagen, Pumpen und Gebläse, sowohl oberirdisch wie auch unterirdisch. Ziel der präventiven Wartung ist es, ungeplante Stillstände zu vermeiden und die Zuverlässigkeit und Produktivität zu erhöhen.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten