Industrie

Neue Generation von Dichtungsringen

Mit dem SC3-Ring hat SKF Blohm + Voss Industries eine neue Generation von Lippendichtringen für SIMPLEX-COMPACT Stevenrohrabdichtungen vorgestellt.

Ähnliche Inhalte

Mit dem SC3-Ring hat SKF Blohm + Voss Industries eine neue Generation von Lippendichtringen für SIMPLEX-COMPACT Stevenrohrabdichtungen vorgestellt.

Die mit der zunehmenden Ladekapazität verbundenen Differenzen im Tiefgang eines Schiffes stellen hohe Anforderungen an die Abdichtung. Denn je größer die Unterschiede sind, desto stärker variieren auch die Drücke am Ring.

Dank seiner neuen Form kann der SC3-Ring hohe Druckunterschiede besser verarbeiten. Die Druckfläche konnte reduziert werden, da der Ring nun eine kürzere Lippe aufweist. Aufgrund einer selbstausrichtend gelagerten Ringfeder kann sich der Ring leichter an den bestehenden Druck anpassen.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten