News

Neue Lösung für die Zustandsüberwachung

SKF Enlight ProCollect ist eine neue tragbare Schwingungsüberwachungslösung, die Unternehmen dabei unterstützt, intelligente, zustandsorientierte Wartungs- und Instandhaltungsansätze zu verfolgen und ihre Zustandsüberwachungsprogramme auf eine größere Bandbreite von Maschinen und Geräten auszuweiten.

Ähnliche Inhalte

Die Lösung besteht aus einer aktualisierten Version des SKF QuickCollect Handsensors in Kombination mit SKF ProCollect, einer völlig neuen mobilen App zur vereinfachten Erfassung, Auswertung und Übertragung von Betriebs- und Maschinenzustandsdaten. ProCollect läuft auf marktüblichen iOS- oder Android-Geräten und verbindet sich direkt mit dem SKF Enlight Centre, der modernen, webbasierten Überwachungsplattform von SKF.

Die auch für Nichtfachleute einfach zu bedienende Enlight ProCollect App bietet dem Bedien- und Wartungspersonal die Möglichkeit, Schwingungsüberwachungsaufgaben in den täglichen Arbeitsablauf zu integrieren. So können beispielsweise vorprogrammierte Inspektionsroutinen vom SKF Enlight Centre auf ein ProCollect Gerät heruntergeladen werden, das dem Bediener dann die notwendigen Schritte zur Datenerfassung vorgibt. Anschließend werden diese Daten automatisch an die SKF Enlight Centre Plattform übertragen, wo sie analysiert und visualisiert werden können.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten