Industrie

Neue Mudblock-Dichtungen

Auf der Hannover Messe Industrie 2015 hat SKF eine neue Generation von Mudblock-Kassettendichtungen für ölgeschmierte Radlager­einheiten vorgestellt. Die neuen Dichtungen zeichnen sich durch eine deutlich längere Gebrauchsdauer als viele bislang verfügbare Lösungen aus. Außerdem weisen die Dichtungen eine um bis zu 20 Prozent reduzierte Reibung auf. Somit können Hersteller und Anwender aus dem Off-Highway-Bereich den Wirkungsgrad erhöhen und den Energiebedarf entsprechend senken.

Ähnliche Inhalte

Auf der Hannover Messe Industrie 2015 hat SKF eine neue Generation von Mudblock-Kassettendichtungen für ölgeschmierte Radlager­einheiten vorgestellt. Die neuen Dichtungen zeichnen sich durch eine deutlich längere Gebrauchsdauer als viele bislang verfügbare Lösungen aus. Außerdem weisen die Dichtungen eine um bis zu 20 Prozent reduzierte Reibung auf. Somit können Hersteller und Anwender aus dem Off-Highway-Bereich den Wirkungsgrad erhöhen und den Energiebedarf entsprechend senken.

Die mehrlippige Kassettendichtung hat eine optimierte Lippengeometrie, eine Gegenlauffläche aus nicht rostendem Stahl und besteht aus einem verschleiß- und alterungsbeständigen Nitrilkautschuk. Die hochwirksame Dichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und das Auslaufen von Öl. Dadurch wird eine lange Gebrauchsdauer erreicht.

Die Mudblock-Kassettendichtung von SKF ist für Wellendurchmesser von 25 bis 250 mm lieferbar. Sie ist abmessungsgleich mit anderen Kassettendichtungen und kann diese direkt ersetzen.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten