Schwingungsuntersuchung leicht gemacht

Das Gerät bietet zahlreiche Funktionen, etwa Umstellung der Maßeinheiten. Schwingungszeitsignal und Frequenzspektrum können angezeigt werden. Das Gerät gibt dem Nutzer Bewertungskriterien auf der Grundlage von DIN-/ISO-Normen an die Hand, die eine sofortige Bewertung des Maschinenzustands ermöglichen.

Ähnliche Inhalte

Das Schwingungsmessgerät MicroVibe™ ist eine neue SKF
Entwicklung. Es ist kostengünstig, kompakt und leicht und kann in den Springboard™ Erweiterungssteckplatz des PDA Handspring™ Visor eingesteckt werden. Mit MicroVibe kann praktisch jeder Bediener an jeder Anlage umlaufende Maschinenteile überprüfen und eine genaue Analyse durchführen.

Das Gerät bietet zahlreiche Funktionen, etwa Umstellung der Maßeinheiten. Schwingungszeitsignal und Frequenzspektrum können angezeigt werden. Das Gerät gibt dem Nutzer Bewertungskriterien auf der Grundlage von DIN-/ISO-Normen an die Hand, die eine sofortige Bewertung des Maschinenzustands ermöglichen.

Da MicroVibe für einen handelsüblichen PDA konzipiert ist, sind auch andere Funktionen verfügbar, was Kosten senken hilft. So kann der Handspring Visor beispielsweise zum Herunterladen der Messdaten an einen fest installierten Rechner angeschlossen werden.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten