Süßer Erfolg I

Ähnliche Inhalte

Mit dem Einbau eines CARBTM Lagers als Loslager in einen Shredder hat die CSR Sugar Inkerman Mill in Australien eine gute Entscheidung getroffen. In dem Shredder wird Zuckerrohr durch rotierende Hämmer zerkleinert. Der Rotor mit Hämmern wiegt 16 t und läuft mit einer Drehzahl von 1000 U/min. Das Lager ist direkt auf dem kegeligen Zapfen befestigt und in ein Stehlagergehäuse eingebaut.
CARBTM läßt Axialverschiebungen zu, ohne daß dabei Axialbelastungen auftreten. Wandern des Außenringes und Verschleiß der Gehäusebohrung sind ausgeschlossen. Die Lagerlebendauer erhöht sich.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten