Tragbarer Datensammler

SKF hat ein neues Gerät für die Zustandsüberwachung entwickelt, das eine exakte Analyse ermöglicht und Lagerschäden frühzeitig erkennt, gleichzeitig aber kompakt und tragbar ist. Mit dem SKF Microlog CMVA 55 können vor Ort Daten erfaßt,analysiert, verarbeitet und gespeichert werden. Die erforderliche Spannung liefert eine aufladbare Batterie.

Ähnliche Inhalte

SKF hat ein neues Gerät für die Zustandsüberwachung entwickelt, das eine exakte Analyse ermöglicht und Lagerschäden frühzeitig erkennt, gleichzeitig aber kompakt und tragbar ist. Mit dem SKF Microlog CMVA 55 können vor Ort Daten erfaßt,analysiert, verarbeitet und gespeichert werden. Die erforderliche Spannung liefert eine aufladbare Batterie.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten