Überfüllsicherung für Schmierfett

Überfüllsicherung für Schmierfett

Schmierstoffe

Das neue mechanische Lincoln Überfüllsicherungssystem von SKF verringert Risiken bei der Überfüllung von Fettbehältern. Dadurch verbessert das Produkt die Sicherheit des Personals und minimiert Umweltbelastungen.
 

Ansprechpartner Verkauf

evolution@skf.com

Das System arbeitet mechanisch ohne Stromversorgung und verfügt über eine robuste Stahlkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung, die ungünstigen Umgebungsbedingungen standhält. Die Hochdruck-Absperrventile sind in 1/2-Zoll NPT lieferbar. Das mechanische Überfüllsicherungssystem kann mit oder ohne Lincoln Füllstandsensor betrieben werden. Dieser ermöglicht den Anschluss an eine Füllstandsanzeige an der Befüllstation oder in der Kabine. Bei einem Betriebsdruck von bis zu 52 MPa (520 bar) arbeitet das System in einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +65 °C.

Ähnliche Inhalte