SKF und Bombardier Aerospace haben einen langfristigen Vertrag über die Lieferung von mehr als 40 verschiedenen Verbindungsstreben und Titanlagern für die neuen Flugzeuge der CSerie von Bombardier abgeschlossen. Diese Modellfamilie wurde für den „Single-Aisle“-Markt entwickelt. Das sind Flugzeuge mit nur einem Mittelgang und einer Kapazität von 100 bis 149 Sitzplätzen. Im Jahr 2013 soll die CSerie den Flugbetrieb aufnehmen.
Der Vertrag umfasst dabei Verbindungsstreben für Flugleitsysteme, Türstreben sowie Lager für Hydraulikgestelle und Fahrwerke. Erste Lieferungen sollen bereits Ende dieses Jahres erfolgen.
CSerie ist eine Marke von Bombardier Inc. und seiner Tochtergesellschaften.