WindLub-Schmiersystem für ERG

WindLub-Schmiersystem für ERG

Mit WindLub-Zentralschmiersystemen unterstützt SKF Italiens führenden Ökostromproduzenten ERG in dem Bestreben, seine mehr als 100 Windenergieanlagen mit einem vollautomatischen Schmiersystem auszurüsten. Mit einer installierten Leistung von derzeit rund 1.814 MW in sieben Ländern gehört ERG zu den zehn größten Windenergieversorgern in ganz Europa.

ERG zog SKF vor ungefähr zwei Jahren bei einer anlagenübergreifenden Wartungs- und Instandhaltungsbewertung hinzu. Zur Optimierung der Anlagen präsentierte SKF das Konzept der geplanten Instandhaltung und neue Schmierungslösungen wie die WindLub Zentralschmiersysteme.

Ansprechpartner Verkauf

evolution@skf.com

Nach und nach sollen rund 100 Windenergieanlagen im riesigen Bestand von ERG mit den automatischen Schmiersystemen bestückt werden, um die Lagerlebensdauer zu optimieren, die Betriebszeiten der Turbinen zu erhöhen und die Personalkosten zu senken, so dass im Endeffekt die Profitabilität der ERG-Windparks langfristig gesteigert wird.

WindLub ist eine registrierte Marke der SKF Gruppe.

Ähnliche Inhalte